Zarážkový válec DFSP-20-20-PS-PA

576080

GTIN 4052568224448

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač