Zarážkový válec DFSP-20-10-DF-PA
576084
GTIN 4052568224486
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač