Zarážkový válec DFSP-Q-20-10-DF-PA

576090

GTIN 4052568224547

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1100 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač