Zarážkový válec DFSP-Q-20-15-DF-PA
576091
GTIN 4052568224554
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1100 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač