Zarážkový válec DFSP-Q-20-10-PR-PA
576093
GTIN 4052568224578
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
840 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač