Zarážkový válec DFSP-Q-20-15-PR-PA

576094

GTIN 4052568224585

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
840 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač