Zarážkový válec DFSP-32-15-S-PA
576096
GTIN 4052568224608
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač