Zarážkový válec DFSP-32-20-PS-PA

576103

GTIN 4052568224677

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač