Zarážkový válec DFSP-32-20-F-PA

576106

GTIN 4052568224707

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač