Zarážkový válec DFSP-32-20-PF-PA
576112
GTIN 4052568224769
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač