Zarážkový válec DFSP-32-25-PF-PA

576113

GTIN 4052568224776

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač