Zarážkový válec DFSP-Q-32-15-DF-PA

576114

GTIN 4052568224783

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3270 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač