Zarážkový válec DFSP-Q-32-15-PR-PA
576117
GTIN 4052568224813
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
2670 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač