Zarážkový válec DFSP-40-30-S-PA
576122
GTIN 4052568224868
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5540 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač