Zarážkový válec DFSP-40-20-DS-PA
576123
GTIN 4052568224875
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5540 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač