Zarážkový válec DFSP-40-30-PS-PA

576128

GTIN 4052568224929

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5540 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač