Zarážkový válec DFSP-Q-40-20-DF-PA

576138

GTIN 4052568225025

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5540 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač