Zarážkový válec DFSP-Q-40-25-DF-PA

576139

GTIN 4052568225032

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5540 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač