Zarážkový válec DFSP-Q-40-20-PR-PA
576141
GTIN 4052568225056
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
4500 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač