Zarážkový válec DFSP-Q-40-25-PR-PA

576142

GTIN 4052568225063

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
4500 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač