Zarážkový válec DFSP-50-25-DS-PA
576148
GTIN 4052568225124
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6280 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač