Zarážkový válec DFSP-50-20-PS-PA

576150

GTIN 4052568225148

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6280 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač