Zarážkový válec DFSP-50-30-F-PA
576155
GTIN 4052568225193
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6280 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač