Zarážkový válec DFSP-50-25-PF-PA

576160

GTIN 4052568225247

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6280 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač