Zarážkový válec DFSP-Q-50-25-DF-PA

576163

GTIN 4052568225278

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6280 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač