Zarážkový válec DFSP-Q-50-20-PR-PA

576165

GTIN 4052568225292

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5000 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač