Zarážkový válec DFSP-Q-50-25-PR-PA
576166
GTIN 4052568225308
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5000 N
Zdvih
25 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač