Zarážkový válec DFSP-Q-50-30-PR-PA
576167
GTIN 4052568225315
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5000 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač