Proporcionální redukční ventil VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-V1P-S1C1
576680
GTIN 4052568225421
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
1/2 NPT
Rozsah regulace tlaku
0.06 bar - 6 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min