Kompaktní válec ADN-25-15-A-PPS-A
577183
GTIN 4052568104689
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách