Kompaktní válec ADN-100-20-I-PPS-A
577192
GTIN 4052568225476
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách