Kompaktní válec ADN-100-60-A-PPS-A

577206

GTIN 4052568225605

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách