Elektromagnetický ventil VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1
577325
GTIN 4052568225902
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
730 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.