Elektromagnetický ventil VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1
578823
GTIN 4052568226008
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.