Vodicí válec DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN 4052568411794

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač