Kompaktní válec ADN-63-35-I-PPS-A

609539

GTIN 4052568413248

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách