Čidlo průtoku SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
610783
GTIN 4052568568818
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
10 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Směr proudění
oběma směry