Čidlo průtoku SFAH

Velmi přizpůsobivé průtokoměry SFAH sledují průtok stlačeného vzduchu a nekorozivních plynů. Díky kompaktní konstrukci (20 x 58 mm), rozmanitým možnostem montáže a prostorově úsporným nastavitelným úhlovým přípojkám QS je vhodný pro mnoho různých odvětví.
  • kontrola procesu, spotřeby stlačeného vzduchu, formovacího plynu, pneumatických objektů, manipulace s nejmenšími díly, zkouška těsnosti
  • kompaktní konstrukce 20x58 mm
  • přehledný dvouřádkový displej
  • upevnění: montáž na lištu DIN, na stěnu nebo na plochu, montáž do panelu
  • integrovaná sériová komunikace prostřednictvím IO-Link 1.1
  • udržitelnost provozu díky sledování procesních kapalin