Člen NEBO OS-1/4-B

6682

GTIN 4052568001308

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce NEBO
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1170 l/min
Provozní tlak
1 bar - 10 bar
Způsob upevnění
s průchozí dírou