Rychloodvětrávací ventil SEU-1/4

6753

GTIN 4052568001353

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
1100 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar