Rychloodvětrávací ventil SEU-3/8
6755
GTIN 4052568001360
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
2280 l/min
Provozní tlak
0.2 bar - 10 bar