Odlučovač vody MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Okolní teplota
5 °C - 60 °C
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
25000 l/min
Provozní tlak
2 bar - 12 bar