Elektromagnetický ventil VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
8023559
GTIN 4052568278724
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
590 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Druh ovládání
elektrick.