Elektromagnetický ventil VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI
8023574
GTIN 4052568278854
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
510 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Druh ovládání
elektrick.