Elektromagnetická cívka VACS-C-C1-1A

8025335

GTIN 4052568279127

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA při spínání, 1,8 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-10 - 50 °C