Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3:J1-WP
8025355
GTIN 4052568258580
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm