Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

8025356

GTIN 4052568258597

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 10 bar
Jemnost filtru
40 µm