Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

8025357

GTIN 4052568258603

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 10 bar
Jemnost filtru
40 µm