Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

8025358

GTIN 4052568258610

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min
Rozsah regulace tlaku
4 bar - 10 bar
Jemnost filtru
40 µm