Elektromagnetický ventil VUVG-L14-T32H-A-G18-P1
8033525
GTIN 4052568428884
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.